Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hřídelové klouby jednoduché s kluzným ložiskem  provedení hrubé DIN 808
23409

Hřídelové klouby jednoduché s kluzným ložiskem provedení hrubé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Hřídelové klouby (hrubé provedení) jsou vhodné k manuálnímu pohonu zvedacích stolů, saní, žaluzií atp., popř. pro krátkodobé strojní pohony při nízkém počtu otáček.
Hřídelové klouby jednoduché s kluznými ložisky jsou výklopné o 35°.

Max. přenositelný krouticí moment (Nm) při 150 ot./min.; pracovní úhel α < 5°.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23409 Hřídelové klouby jednoduché s kluzným ložiskem provedení hrubé DIN 808 175 kB
 Kloubové hřídele: montáž a údržba 111 kB

Výkresy

Hřídelové klouby jednoduché s kluzným ložiskem  provedení hrubé DIN 808
Hřídelové klouby jednoduché s kluzným ložiskem  provedení hrubé DIN 808

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
lícovaný otvor bez drážky
Objednací číslo
lícovaný otvor s drážkou
DD1LL1L2BTmax.
krouticí moment
Nm
statický
lomový moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat