Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Těleso kloubu a kluzné ložisko kaleny.Upozornění:Hřídelové klouby dvojité s kluznými ložisky jsou výkyvné o 90°.

Max. přenášený krouticí moment (Nm) při 150 ot./min.; pracovní úhel α < 5°.

* Hloubka otvoru menší než u DIN 808.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23404 Hřídelové klouby dvojité s kluzným ložiskem DIN 808 185 kB
 Kloubové hřídele: montáž a údržba 111 kB

Výkresy

Hřídelové klouby dvojité s kluzným ložiskem  DIN 808
Hřídelové klouby dvojité s kluzným ložiskem  DIN 808

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloTyp výrobkuDD1LL1L2L3BTmax.
krouticí moment
Nm
statický
lomový moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
23404-06056lícovaný otvor bez drážky61656178*2227740  59,67 €
23404-08062lícovaný otvor bez drážky816622011*2229740  55,32 €
23404-10074lícovaný otvor bez drážky1022742412*26311,41690  59,00 €
23404-12086lícovaný otvor bez drážky1225862813*30413,826150  67,87 €
23404-16104lícovaný otvor bez drážky16321053416*37518,352300  81,64 €
23404-20128lícovaný otvor bez drážky20421294118*47622,8100650  111,64 €
23404-25160lícovaný otvor bez drážky25501635426*55828,32101200  155,19 €
23404-108062lícovaný otvor s drážkou816622011*2229740  71,70 €
23404-110074lícovaný otvor s drážkou1022742412*26311,41690  75,75 €
23404-112086lícovaný otvor s drážkou1225862813*30413,826150  85,76 €
23404-116104lícovaný otvor s drážkou16321053416*37518,352300  102,04 €
23404-120128lícovaný otvor s drážkou20421294118*47622,8100650  137,03 €
23404-125160lícovaný otvor s drážkou25501635426*55828,32101200  181,95 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83