Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pryžové ochranné kryty pro hřídelové a kardanové klouby (jednoduché)
23414

Pryžové ochranné kryty pro hřídelové a kardanové klouby...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Pryžová ochranná pouzdra (jednoduchá) jsou určena pro jednoduché klouby od vnějšího průměru 16 mm. Jsou z elastomerového, oleji odolného plastu a vyrobena ponorným způsobem. Objednací číslo 23414-50 se dodává se 4násobným měchem.
U průměru D, D1 smrštění až do 10% možné. Délka L se může odchylovat až ±5%.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23414 Pryžové ochranné kryty pro hřídelové a kardanové klouby (jednoduché) 102 kB

Výkresy

Pryžové ochranné kryty pro hřídelové a kardanové klouby (jednoduché)

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1LHodí se pro
jednoduché klouby
s Ø hřídele (D1)
CADPřís.CenaObjednat
23414-161634,53416 4,92 €
23414-2018354420 5,23 €
23414-2423445624 5,37 €
23414-2828496628 5,73 €
23414-3232566332 6,51 €
23414-3635646536 7,15 €
23414-403864,57440 7,45 €
23414-4541697845 8,73 €
23414-50508510050 9,20 €
23414-656510913263 13,95 €
23414-707011914470 15,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83