Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hřídelové klouby dvojité s kluzným ložiskem provedení hrubé DIN 808
23410

Hřídelové klouby dvojité s kluzným ložiskem provedení hrubé...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Hřídelové klouby (hrubé provedení) jsou vhodné k manuálnímu pohonu zvedacích stolů, saní, žaluzií atp., popř. pro krátkodobé strojní pohony při nízkém počtu otáček.
Hřídelové klouby dvojité s kluznými ložisky jsou výklopné o 70°.

Max. přenositelný krouticí moment (Nm) při 150 ot./min.; pracovní úhel α < 5°.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23410 Hřídelové klouby dvojité s kluzným ložiskem provedení hrubé DIN 808 172 kB
 Kloubové hřídele: montáž a údržba 111 kB

Výkresy

Hřídelové klouby dvojité s kluzným ložiskem provedení hrubé DIN 808
Hřídelové klouby dvojité s kluzným ložiskem provedení hrubé DIN 808

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
lícovaný otvor bez drážky
Objednací číslo
lícovaný otvor s drážkou
DD1LL1L2L3BTmax.
krouticí moment
Nm
statický
lomový moment
Nm
Filtr
23410-0806023410-1080608136021111829425
23410-1007423410-110074101674261522311,4635
23410-1208823410-112088122288311826413,81380
23410-1610423410-1161041625104372130518,323140
23410-2012423410-1201242032123432437622,846280
23410-2515623410-1251562540156543247828,390600
23410-3218823410-13218832501886640561035,31801100