|
|
23403Hřídelové klouby jednoduché s kluzným ložiskem DIN 808 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Těleso kloubu a kluzné ložisko kaleny.Upozornění:Hřídelové klouby s kluznými ložisky jsou výkyvné o 45°.
Max. přenášený krouticí moment (Nm) při 150 ot./min.; pracovní úhel α < 5°.
* Hloubka otvoru menší než u DIN 808. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|