Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hřídelové klouby z nerezové oceli, dvojnásobné, s kluzným ložiskem podle DIN 808
23404-01

Hřídelové klouby z nerezové oceli, dvojnásobné, s kluzným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Hřídelové klouby s kluzným ložiskem lze otáčet o 90°. Maximální otáčky činí 500 ot./min.

Hřídelové klouby montované téměř bez vůle. Díky vysoké odolnosti proti korozi jsou vhodné zejména pro venkovní použití nebo pro použití v chemickém, potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.

Konstrukční díly hřídelového kloubu z nerezové oceli nejsou vytvrzené. V důsledku toho jsou provozní podmínky a mezní hodnoty mnohem nižší než u hřídelových spojů z oceli. Směrnice pro výběr hřídelových kloubů z nerezové oceli musí uživatel stanovit individuálně pro danou aplikaci.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23404-01 Hřídelové klouby z nerezové oceli, dvojnásobné, s kluzným ložiskem podle DIN 808 226 kB
 Kloubové hřídele: montáž a údržba 111 kB

Výkresy

Hřídelové klouby z nerezové oceli, dvojnásobné, s kluzným ložiskem podle DIN 808
Hřídelové klouby z nerezové oceli, dvojnásobné, s kluzným ložiskem podle DIN 808

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

DD1LL1L2L3Typ výrobkuTCADPřís.CenaObjednat
23404-01-06056-6165617822lícovaný otvor bez drážky- 86,25 €
23404-01-08062-81662201122lícovaný otvor bez drážky- 79,94 €
23404-01-10074-102274241226lícovaný otvor bez drážky- 79,58 €
23404-01-12086-122586281330lícovaný otvor bez drážky- 91,54 €
23404-01-16105-1632105341637lícovaný otvor bez drážky- 102,25 €
23404-01-20129-2042129411847lícovaný otvor bez drážky- 139,83 €
23404-01-25163-2550163542655lícovaný otvor bez drážky- 194,37 €
23404-01-10605626165617822lícovaný otvor s drážkou7 89,09 €
23404-01-108062281662201122lícovaný otvor s drážkou9 82,89 €
23404-01-1100743102274241226lícovaný otvor s drážkou11,4 87,57 €
23404-01-1120864122586281330lícovaný otvor s drážkou13,8 99,13 €
23404-01-11610551632105341637lícovaný otvor s drážkou18,3 117,97 €
23404-01-12012962042129411847lícovaný otvor s drážkou22,8 145,22 €
23404-01-12516382550163542655lícovaný otvor s drážkou28,3 192,82 €