Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Hřídelový kloub broušený, bez povrchové úpravy.Upozornění:Hřídelové klouby dvojité s jehlovými ložisky se používají tehdy, mají-li být přenášeny otáčky od 1000 ot./min. do 4000 ot./min. Hřídelové klouby dvojité s jehlovými ložisky mají malé vůle a není nutné je mazat.

Max. přenášený krouticí moment (Nm) při 150 ot./min.; pracovní úhel α < 5°.

* Hloubka otvoru menší než u DIN 808.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23407 Hřídelové klouby dvojité s jehličkovým ložiskem DIN 808 194 kB
 Kloubové hřídele: montáž a údržba 111 kB

Výkresy

Hřídelové klouby dvojité s jehličkovým ložiskem DIN 808
Hřídelové klouby dvojité s jehličkovým ložiskem DIN 808

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
lícovaný otvor bez drážky
Objednací číslo
lícovaný otvor s drážkou
DD1LL1L2L3BTmax.
krouticí moment
Nm
statický
lomový moment
Nm
Filtr
23407-1007423407-1100741022742412*26311,41080
23407-1208623407-1120861225862813*30413,816120
23407-1610423407-11610416321053416*37518,335250
23407-2012823407-12012820421294118*47622,880500
23407-2516023407-12516025501635426*55828,3130800
-23407-130238305819061-68833,32401500
23407-30238-30581906129*68833,32401500
23407-3521223407-13521235702127033*721038,33602200
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83