|
|
23410Hřídelové klouby dvojité s kluzným ložiskem provedení hrubé... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Hřídelové klouby (hrubé provedení) jsou vhodné k manuálnímu pohonu zvedacích stolů, saní, žaluzií atp., popř. pro krátkodobé strojní pohony při nízkém počtu otáček. Hřídelové klouby dvojité s kluznými ložisky jsou výklopné o 70°.
Max. přenositelný krouticí moment (Nm) při 150 ot./min.; pracovní úhel α < 5°. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Typ výrobku | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | B | T | max. krouticí moment Nm | statický lomový moment Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23410-08060 | lícovaný otvor bez drážky | 8 | 13 | 60 | 21 | 11 | 18 | 2 | 9 | 4 | 25 | | | 18,84 € | | 23410-10074 | lícovaný otvor bez drážky | 10 | 16 | 74 | 26 | 15 | 22 | 3 | 11,4 | 6 | 35 | | | 25,01 € | | 23410-12088 | lícovaný otvor bez drážky | 12 | 20 | 88 | 31 | 18 | 26 | 4 | 13,8 | 13 | 80 | | | 23,89 € | | 23410-16104 | lícovaný otvor bez drážky | 16 | 25 | 104 | 37 | 22 | 30 | 5 | 18,3 | 23 | 140 | | | 32,80 € | | 23410-20124 | lícovaný otvor bez drážky | 20 | 32 | 124 | 43 | 25 | 37 | 6 | 22,8 | 46 | 280 | | | 53,57 € | | 23410-25156 | lícovaný otvor bez drážky | 25 | 40 | 156 | 54 | 32 | 47 | 8 | 28,3 | 90 | 600 | | | 92,81 € | | 23410-32188 | lícovaný otvor bez drážky | 32 | 50 | 188 | 66 | 40 | 56 | 10 | 35,3 | 180 | 1100 | | | 131,69 € | | 23410-108060 | lícovaný otvor s drážkou | 8 | 13 | 60 | 21 | 11 | 18 | 2 | 9 | 4 | 25 | | | 36,66 € | | 23410-110074 | lícovaný otvor s drážkou | 10 | 16 | 74 | 26 | 15 | 22 | 3 | 11,4 | 6 | 35 | | | 34,34 € | | 23410-112088 | lícovaný otvor s drážkou | 12 | 20 | 88 | 31 | 18 | 26 | 4 | 13,8 | 13 | 80 | | | 43,95 € | | 23410-116104 | lícovaný otvor s drážkou | 16 | 25 | 104 | 37 | 22 | 30 | 5 | 18,3 | 23 | 140 | | | 47,62 € | | 23410-120124 | lícovaný otvor s drážkou | 20 | 32 | 124 | 43 | 25 | 37 | 6 | 22,8 | 46 | 280 | | | 72,58 € | | 23410-125156 | lícovaný otvor s drážkou | 25 | 40 | 156 | 54 | 32 | 47 | 8 | 28,3 | 90 | 600 | | | 117,39 € | | 23410-132188 | lícovaný otvor s drážkou | 32 | 50 | 188 | 66 | 40 | 56 | 10 | 35,3 | 180 | 1100 | | | 161,49 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|