Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro ze slinuté oceli.
Velikost 5 z EN-GJS-400-15.
Velikost 6 z S235JR.
Upínací rameno z oceli S235JR.
Pružné těleso z přírodního kaučuku.
Šroub z oceli.
Provedení: Ocelové díly lakované.
Šroub ISO 4762, třída pevnosti 8.8, pozinkovaný.
Upozornění:Upínací prvek s integrovaným pružným tělesem z vysoce elastického, tvarově stálého přírodního kaučuku.

Upínací prvek vytváří v kombinaci se sadou řetězových kluzáků, se sadou řetězového kola nebo napínací kladky jednotku upínače, která je připravená k montáži a je vhodná pro napínání řetězových a řemenových pohonů. Vhodný pro oba směry upínání. Upínací prvky jsou bezúdržbové a zajištěné proti odtrhnutí.

Prostřednictvím závitu se upínací prvek upevňuje na součásti stroje. V případě potřeby lze přes polohovací zářez „P“ použít pružný kolík pro podporu točivého momentu.
Teplotní rozsah:-55 °C až +85 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281-16 Upínací prvky s čelním upevněním 252 kB

Výkresy

Upínací prvky s čelním upevněním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostA1A2A3BD

D1D2HLL1L2L3PS1Utahovací moment
šroubu C1
Nm
F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
22281-16-221008019,5254810,5M611563+1 -0,513858,55310140170 51,06 €
22281-16-331008024,5306010,5M811578+1,5 -0,5171068,55325320430 55,89 €
22281-16-4413010034507812,5M10155108+2 -0,51714810,569498201050 96,81 €
22281-16-55175140426010020,5M12205145+2 -0,515151012,59314515001880 157,57 €
22281-16-66220175507011420,5M16255198+3 -134181212,511741025003125 274,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83