Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kluzák z plastu Vesconite®.
Šroub a matice z oceli.
Provedení: Šroub ISO 4017, třída pevnosti 8.8, pozinkovaný.
Matice ISO 4035, třída pevnosti 8, pozinkovaná.
Upozornění:Pro upínání válečkových řetězů. Sadu řetězových kluzáků lze kombinovat se všemi upínacími a vytvořit tak napínák řetězu připravený k použití. Symetrický tvar umožňuje oboustranné použití. Velké poloměry zaručují velmi tichý chod. Kvalitní plast nevyžaduje mazání.

Maximální rychlost řetězu nesmí při trvalém používání překročit 1,5 m/s.
Teplotní rozsah:-40 °C až +120 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22281-01 Sady řetězových kluzáků 239 kB

Výkresy

Sady řetězových kluzáků

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Č. ISOA

B1DLXYUtahovací moment
šroubu C1
Nm
Vhodný k
upínacímu prvku
velikosti
CADPřís.CenaObjednat
22281-01-06108jednoduchá06 B-121-3410,2M8457440101 16,82 €
22281-01-08110jednoduchá08 B-123-4713,9M10609650202+3 17,89 €
22281-01-10110jednoduchá10 B-125-4816,5M106012555203 27,43 €
22281-01-12112jednoduchá12 B-129-6419,5M128014780354 32,30 €
22281-01-06208dvojité06 B-226-2910,2M8457440101 30,77 €
22281-01-08210dvojité08 B-230-4013,9M10609650202+3 34,99 €
22281-01-10210dvojité10 B-234-4716,5M106012555203 52,34 €
22281-01-12212dvojité12 B-239-5419,5M128014780354 55,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83