Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upevňovací šrouby pro napínací kladky řetězu
22280

Upevňovací šrouby pro napínací kladky řetězu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: Pozinkováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22280 Upevňovací šrouby pro napínací kladky řetězu 181 kB

Výkresy

Upevňovací šrouby pro napínací kladky řetězu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1DD3LVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
22280-12161525M121652ozubené napínací kolo ISO 12 B-1 7,79 €
22280-16202528M162066ozubené napínací kolo od ISO 16 B-1 11,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83