Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola disková, trojité 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
22266

Řetězová kola disková, trojité 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22266 Řetězová kola disková, trojité 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 302 kB

Výkresy

Řetězová kola disková, trojité 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1B3CRCADPřís.CenaObjednat
22266-3058030800810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,65848,441,4812942,11,616 5,92 €
22266-3058030800910 B-35/8 x 3/815,875 x 9,65953,346,4212942,11,616 6,91 €
22266-3058030801010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651058,351,3712942,11,616 7,84 €
22266-3058030801110 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651163,256,3412942,11,616 9,18 €
22266-3058030801210 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651268,261,3412942,11,616 10,70 €
22266-3058030801310 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651373,266,3212942,11,616 12,78 €
22266-3058030801410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,3412942,11,616 14,52 €
22266-3058030801510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,3612942,11,616 16,39 €
22266-3058030801610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651688,381,3716942,11,616 18,30 €
22266-3058030801710 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,3916942,11,616 19,57 €
22266-3058030801810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,651898,391,4216942,11,616 21,69 €
22266-3058030801910 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6519103,396,4516942,11,616 24,00 €
22266-3058030802010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6520108,4101,4916942,11,616 26,15 €
22266-3058030802110 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6521113,4106,5216942,11,616 28,70 €
22266-3058030802210 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6522118,4111,5516942,11,616 31,28 €
22266-3058030802310 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6523123,5116,5816942,11,616 33,74 €
22266-3058030802410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6524128,5121,6216942,11,616 36,69 €
22266-3058030802510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6525133,6126,6616942,11,616 42,47 €
22266-3058030802610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6526138,6131,720942,11,616 42,46 €
22266-3058030802710 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6527143,6136,7520942,11,616 48,81 €
22266-3058030802810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6528148,7141,7820942,11,616 48,76 €
22266-3058030802910 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6529153,7146,8320942,11,616 55,38 €
22266-3058030803010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6530158,8151,8720942,11,616 55,55 €
22266-3058030803210 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6532168,9161,9520942,11,616 62,64 €
22266-3058030803310 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6533173,916720942,11,616 70,21 €
22266-3058030803410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6534178,9172,0520942,11,616 70,21 €
22266-3058030803510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6535184177,120942,11,616 78,26 €
22266-3058030803610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6536189182,1525942,11,616 84,36 €
22266-3058030803710 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6537194,1187,225942,11,616 86,72 €
22266-3058030803810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6538199,1192,2425942,11,616 93,24 €
22266-3058030803910 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6539204,2197,2925942,11,616 95,65 €
22266-3058030804010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6540209,2202,3425942,11,616 102,11 €
22266-3058030804110 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6541215,8207,3925942,11,616 108,58 €
22266-3058030804210 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6542220,8212,4425942,11,616 113,82 €
22266-3058030804410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6544230,9222,5325942,11,616 124,02 €
22266-3058030804510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6545236227,5825942,11,616 129,24 €
22266-3058030804610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6546241236,6325942,11,616 135,38 €
22266-3058030804810 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6548251,1242,7325942,11,616 146,76 €
22266-3058030805010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6550261,2252,8225942,11,616 158,48 €
22266-3058030805210 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6552271,3262,9225942,11,616 170,88 €
22266-3058030805510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6555286,5278,0825942,11,616 190,67 €
22266-3058030805710 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6557296,6288,1825942,11,616 204,60 €
22266-3058030806010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6560311,7303,3225942,11,616 225,79 €
22266-3058030806410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6564331,9323,5330942,11,616 263,22 €
22266-3058030806510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6565337328,5830942,11,616 271,04 €
22266-3058030807010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6570362,2353,8430942,11,616 312,01 €
22266-3058030807510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6575387,5379,0930942,11,616 353,86 €
22266-3058030807610 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6576392,5384,1630942,11,616 362,77 €
22266-3058030808010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6580412,7404,3530942,11,616 402,42 €
22266-3058030809010 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6590463,3454,8830942,11,616 505,49 €
22266-3058030809510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,6595488,5480,1430942,11,616 562,13 €
22266-3058030811410 B-35/8 x 3/815,875 x 9,65114584,5576,1330942,11,616 816,26 €
22266-3058030812510 B-35/8 x 3/815,875 x 9,65125640,1631,7130942,11,616 977,43 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83