Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola disková, dvojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606
22265

Řetězová kola disková, dvojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nízkouhlíková ocel.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno (nelze kalit).Upozornění:Řetězová kola disková pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22265 Řetězová kola disková, dvojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 227 kB

Výkresy

Řetězová kola disková, dvojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D3
max.
B1B2CRCADPřís.CenaObjednat
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7583833,18107211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7594237,13107211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751045,941,1107211,313 na požádání
22265-3012051601108 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751149,945,07107211,313 3,92 €
22265-3012051601208 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751253,949,07107211,313 4,38 €
22265-3012051601308 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751357,953,06107211,313 4,49 €
22265-3012051601408 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751461,957,07107211,313 4,72 €
22265-3012051601508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751565,961,09107211,313 5,73 €
22265-3012051601608 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,751669,965,1127211,313 6,23 €
22265-3012051601708 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75177469,11127211,313 6,69 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75187873,14127211,313 na požádání
22265-3012051601908 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75198277,16127211,313 7,75 €
22265-3012051602008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75208681,19127211,313 8,69 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,752190,185,22167211,313 na požádání
22265-3012051602208 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,752294,189,24167211,313 10,60 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,752398,193,27167211,313 na požádání
22265-3012051602408 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7524102,197,29167211,313 12,26 €
22265-3012051602508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7525106,2101,33167211,313 13,35 €
22265-3012051602608 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7526110,2105,36167211,313 14,29 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7527114,2109,4167211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7528118,3113,42167211,313 na požádání
22265-3012051602908 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7529122,3117,46167211,313 17,16 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7530126,3121,5167211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7531130,4125,54167211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7532134,4129,56167211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7533138,4133,6167211,313 na požádání
22265-3012051603408 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7534142,5137,64167211,313 24,54 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7535146,5141,68167211,313 na požádání
22265-3012051603608 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7536150,6145,72207211,313 27,58 €
22265-3012051603708 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7537154,6149,76207211,313 29,04 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7538158,6153,8207211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7539162,7157,83207211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7540166,7161,87207211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7541172,4165,91207211,313 na požádání
22265-3012051604208 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7542176,5169,95207211,313 36,85 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7543180,5173,99207211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7544184,6178,03207211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7545188,6182,07207211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7546192,6186,1207211,313 na požádání
22265-3012051604808 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7548200,7194,18207211,313 47,97 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7549204,8198,22207211,313 na požádání
22265-3012051605008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7550208,8202,26207211,313 50,80 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7551212,8206,3257211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7552216,9210,34257211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7553220,9214,37257211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7554225218,43257211,313 na požádání
22265-3012051605508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7555229222,46257211,313 61,89 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7556233226,5257211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7557237,1230,54257211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7558241,1234,58257211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7560249,2242,66257211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7562257,3250,75257211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7564265,4258,82257211,313 na požádání
22265-3012051606508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7565269,4262,86257211,313 87,56 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7568281,5274,99257211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7570289,6283,07257211,313 na požádání
22265-3012051607208 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7572297,7291,16257211,313 106,69 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7575309,8303,27257211,313 na požádání
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7576313,9307,33257211,313 na požádání
22265-3012051608008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7580330323,48257211,313 131,15 €
-08 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7585350,2343,69257211,313 na požádání
22265-3012051609008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7590370,4363,9257211,313 176,50 €
22265-3012051609508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,7595390,7384,11257211,313 195,93 €
22265-3012051610008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75100410,9404,31257211,313 229,26 €
22265-3012051611008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75110451,3444,74257211,313 275,83 €
22265-3012051611408 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75114467,4460,9257211,313 295,80 €
22265-3012051612008 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75120491,7485,16257211,313 326,97 €
22265-3012051612508 B-21/2 x 5/1612,7 x 7,75125511505,37257211,313 353,94 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83