Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 3/4" x 7/16", nerezová ocel DIN ISO 606
22255

Řetězová kola, jednoduchá 3/4" x 7/16", nerezová ocel...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22255 Řetězová kola, jednoduchá 3/4" x 7/16", nerezová ocel DIN ISO 606 290 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 3/4" x 7/16", nerezová ocel DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22255-1034071601312 B-13/4X7/1619,05 x 11,681387,879,59581611,135219 46,26 €
22255-1034071601412 B-13/4X7/1619,05 x 11,681493,885,61641611,135219 51,39 €
22255-1034071601512 B-13/4X7/1619,05 x 11,681599,891,63701611,135219 60,35 €
22255-1034071601612 B-13/4X7/1619,05 x 11,6816105,897,65751611,135219 69,24 €
22255-1034071601712 B-13/4X7/1619,05 x 11,6817111,9103,67801611,135219 76,38 €
22255-1034071601812 B-13/4X7/1619,05 x 11,6818117,9109,71801611,135219 81,72 €
22255-1034071601912 B-13/4X7/1619,05 x 11,6819123,9115,75801611,135219 90,64 €
22255-1034071602012 B-13/4X7/1619,05 x 11,6820130121,78801611,135219 95,90 €
22255-1034071602112 B-13/4X7/1619,05 x 11,6821136127,82902011,140219 120,76 €
22255-1034071602312 B-13/4X7/1619,05 x 11,6823148,1139,9902011,140219 131,38 €
22255-1034071602512 B-13/4X7/1619,05 x 11,6825160,2152902011,140219 143,89 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83