Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, jednoduchá 1/2" x 5/16", nerezová ocel DIN ISO 606
22255

Řetězová kola, jednoduchá 1/2" x 5/16", nerezová ocel...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22255 Řetězová kola, jednoduchá 1/2" x 5/16", nerezová ocel DIN ISO 606 281 kB

Výkresy

Řetězová kola, jednoduchá 1/2" x 5/16", nerezová ocel DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1LCRCADPřís.CenaObjednat
22255-1012051601208 B-11/2X5/1612,7 x 7,751253,949,0733107,2281,313 25,12 €
22255-1012051601308 B-11/2X5/1612,7 x 7,751357,953,0637107,2281,313 27,65 €
22255-1012051601408 B-11/2X5/1612,7 x 7,751461,957,0741107,2281,313 29,04 €
22255-1012051601508 B-11/2X5/1612,7 x 7,751565,961,0945107,2281,313 31,51 €
22255-1012051601608 B-11/2X5/1612,7 x 7,751669,965,150127,2281,313 33,87 €
22255-1012051601708 B-11/2X5/1612,7 x 7,75177469,1152127,2281,313 35,93 €
22255-1012051601808 B-11/2X5/1612,7 x 7,75187873,1456127,2281,313 39,59 €
22255-1012051601908 B-11/2X5/1612,7 x 7,75198277,1660127,2281,313 44,02 €
22255-1012051602008 B-11/2X5/1612,7 x 7,75208681,1964127,2281,313 48,53 €
22255-1012051602108 B-11/2X5/1612,7 x 7,752190,185,2268147,2281,313 53,49 €
22255-1012051602308 B-11/2X5/1612,7 x 7,752398,193,2770147,2281,313 60,24 €
22255-1012051602508 B-11/2X5/1612,7 x 7,7525106,2101,3370147,2281,313 64,14 €
22255-1012051603008 B-11/2X5/1612,7 x 7,7530126,3121,580167,2301,313 95,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83