Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řetězová kola, trojité 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
22254

Řetězová kola, trojité 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606.
Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22254 Řetězová kola, trojité 5/8" x 3/8" DIN ISO 606 299 kB

Výkresy

Řetězová kola, trojité 5/8" x 3/8" DIN ISO 606

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Č. ISODělení
stupnice,
v palcích
Dělení
stupnice
mm
Počet
zubů
DD1D2D3
max.
B1B3LCRCADPřís.CenaObjednat
22254-3058030800810 B-35/8X3/815,875 x 9,65848,441,482512942,1551,616 7,84 €
22254-3058030800910 B-35/8X3/815,875 x 9,65953,346,423012942,1551,616 8,59 €
22254-3058030801010 B-35/8X3/815,875 x 9,651058,351,373516942,1551,616 10,21 €
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,651163,256,343916942,1551,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,651268,261,344416942,1551,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,651373,266,324916942,1551,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,651478,271,345416942,1551,616 na požádání
22254-3058030801510 B-35/8X3/815,875 x 9,651583,276,365916942,1551,616 19,73 €
22254-3058030801610 B-35/8X3/815,875 x 9,651688,381,376416942,1601,616 22,63 €
22254-3058030801710 B-35/8X3/815,875 x 9,651793,386,396916942,1601,616 25,32 €
22254-3058030801810 B-35/8X3/815,875 x 9,651898,391,427416942,1601,616 28,32 €
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6519103,396,457916942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6520108,4101,498416942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6521113,4106,528520942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6522118,4111,559020942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6523123,5116,589520942,1601,616 na požádání
22254-3058030802410 B-35/8X3/815,875 x 9,6524128,5121,6210020942,1601,616 47,98 €
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6525133,6126,6610520942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6526138,6131,711020942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6527143,6136,7511020942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6528148,7141,7811520942,1601,616 na požádání
22254-3058030802910 B-35/8X3/815,875 x 9,6529153,7146,8311520942,1601,616 67,03 €
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6530158,8151,8712020942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6531163,8156,9212020942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6532168,9161,9512020942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6533173,916712020942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6534178,9172,0512020942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6535184177,112020942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6536189182,1512025942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6537194,1187,212025942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6538199,1192,2412025942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6539204,2197,2912025942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6540209,2202,3412025942,1601,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6545236227,5813625942,1741,616 na požádání
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6550261,2252,8213625942,1741,616 na požádání
22254-3058030805710 B-35/8X3/815,875 x 9,6557296,6288,1813625942,1741,616 218,66 €
-10 B-35/8X3/815,875 x 9,6560311,7303,3213625942,1741,616 na požádání
22254-3058030807610 B-35/8X3/815,875 x 9,6576392,5384,1614530942,1751,616 500,89 €
22254-3058030809510 B-35/8X3/815,875 x 9,6595488,5480,1414530942,1751,616 806,24 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83