|
|
22253Řetězová kola, dvojité 1/2" x 5/16" DIN ISO 606 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel C45.Provedení: bez povrchové úpravy, nekaleno.Upozornění:Řetězová kola s jednostranným nábojem pro válečkové řetězy podle DIN ISO 606. Řetězová kola mají středicí otvor resp. jsou předvrtána (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D3 max. uvedený v tabulce maximální hodnotou otvoru, se kterým jsou řetězová kola dodávána. Tento pilotní otvor / středicí otvor může zákazník opatřit montážním otvorem, montážním otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Č. ISO | Dělení stupnice, v palcích | Dělení stupnice mm | Počet zubů | D | D1 | D2 | D3 max. | B1 | B2 | L max. | C | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
22253-20120516008 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 8 | 38 | 33,18 | 20 | 10 | 7 | 21 | 32 | 1,3 | 13 | | | 3,39 € | | 22253-20120516009 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 9 | 42 | 37,13 | 24 | 10 | 7 | 21 | 32 | 1,3 | 13 | | | 4,01 € | | 22253-20120516010 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 10 | 45,9 | 41,1 | 28 | 10 | 7 | 21 | 32 | 1,3 | 13 | | | 4,27 € | | 22253-20120516011 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 11 | 49,9 | 45,07 | 32 | 12 | 7 | 21 | 35 | 1,3 | 13 | | | 4,51 € | | 22253-20120516012 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 12 | 53,9 | 49,07 | 35 | 12 | 7 | 21 | 35 | 1,3 | 13 | | | 5,16 € | | 22253-20120516013 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 13 | 57,9 | 53,06 | 38 | 12 | 7 | 21 | 35 | 1,3 | 13 | | | 5,93 € | | 22253-20120516014 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 14 | 61,9 | 57,07 | 42 | 12 | 7 | 21 | 35 | 1,3 | 13 | | | 6,77 € | | 22253-20120516015 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 15 | 65,9 | 61,09 | 46 | 12 | 7 | 21 | 35 | 1,3 | 13 | | | 7,44 € | | 22253-20120516016 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 16 | 69,9 | 65,1 | 50 | 16 | 7 | 21 | 38 | 1,3 | 13 | | | 7,85 € | | 22253-20120516017 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 17 | 74 | 69,11 | 54 | 16 | 7 | 21 | 38 | 1,3 | 13 | | | 8,45 € | | 22253-20120516018 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 18 | 78 | 73,14 | 58 | 16 | 7 | 21 | 38 | 1,3 | 13 | | | 9,14 € | | 22253-20120516019 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 19 | 82 | 77,16 | 62 | 16 | 7 | 21 | 38 | 1,3 | 13 | | | 9,89 € | | 22253-20120516020 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 20 | 86 | 81,19 | 66 | 16 | 7 | 21 | 38 | 1,3 | 13 | | | 10,88 € | | 22253-20120516021 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 21 | 90,1 | 85,22 | 70 | 16 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 13,16 € | | 22253-20120516022 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 22 | 94,1 | 89,24 | 70 | 16 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 13,69 € | | 22253-20120516023 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 23 | 98,1 | 93,27 | 70 | 16 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 14,58 € | | 22253-20120516024 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 24 | 102,1 | 97,29 | 75 | 16 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 16,05 € | | 22253-20120516025 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 25 | 106,2 | 101,33 | 80 | 16 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 17,65 € | | 22253-20120516026 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 26 | 110,2 | 105,36 | 85 | 16 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 19,14 € | | 22253-20120516027 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 27 | 114,2 | 109,4 | 85 | 16 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 20,19 € | | 22253-20120516028 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 28 | 118,3 | 113,42 | 90 | 16 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 21,92 € | | 22253-20120516029 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 29 | 122,3 | 117,46 | 95 | 16 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 23,74 € | | 22253-20120516030 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 30 | 126,3 | 121,5 | 100 | 16 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 25,59 € | | 22253-20120516031 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 31 | 130,4 | 125,54 | 100 | 20 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 26,69 € | | 22253-20120516032 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 32 | 134,4 | 129,56 | 100 | 20 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 28,91 € | | 22253-20120516033 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 33 | 138,4 | 133,6 | 100 | 20 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 30,04 € | | 22253-20120516034 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 34 | 142,5 | 137,64 | 100 | 20 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 31,45 € | | 22253-20120516035 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 35 | 146,5 | 141,68 | 100 | 20 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 32,67 € | | 22253-20120516036 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 36 | 150,6 | 145,72 | 100 | 20 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 35,78 € | | 22253-20120516037 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 37 | 154,6 | 149,76 | 100 | 20 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 36,97 € | | 22253-20120516038 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 38 | 158,6 | 153,8 | 100 | 20 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 38,33 € | | 22253-20120516039 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 39 | 162,7 | 157,83 | 100 | 20 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 39,79 € | | 22253-20120516040 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 40 | 166,7 | 161,87 | 100 | 20 | 7 | 21 | 40 | 1,3 | 13 | | | 41,16 € | | 22253-20120516042 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 42 | 176,5 | 169,95 | 108 | 20 | 7 | 21 | 55 | 1,3 | 13 | | | 50,01 € | | 22253-20120516045 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 45 | 188,6 | 182,07 | 108 | 20 | 7 | 21 | 55 | 1,3 | 13 | | | 54,87 € | | 22253-20120516046 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 46 | 192,6 | 186,1 | 108 | 20 | 7 | 21 | 55 | 1,3 | 13 | | | 56,52 € | | 22253-20120516048 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 48 | 200,7 | 194,18 | 108 | 20 | 7 | 21 | 55 | 1,3 | 13 | | | 60,17 € | | 22253-20120516050 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 50 | 208,8 | 202,26 | 108 | 20 | 7 | 21 | 55 | 1,3 | 13 | | | 64,22 € | | 22253-20120516057 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 57 | 237,1 | 230,54 | 108 | 25 | 7 | 21 | 55 | 1,3 | 13 | | | 78,55 € | | 22253-20120516060 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 60 | 249,2 | 242,66 | 108 | 25 | 7 | 21 | 55 | 1,3 | 13 | | | 85,23 € | | 22253-20120516076 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 76 | 313,9 | 307,33 | 108 | 25 | 7 | 21 | 55 | 1,3 | 13 | | | 128,62 € | | 22253-20120516095 | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 95 | 390,7 | 384,11 | 120 | 25 | 7 | 21 | 55 | 1,3 | 13 | | | 199,90 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|