Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vnější kroužek, hliník.
Vnitřní kroužek plastový materiál na kluzná ložiska Iglidur® J.
Šrouby a matice nerezová ocel A2.
Provedení: Vnější kroužek eloxovaný.Upozornění:Kluzné ložisko kruhového otočného stolu s obzvlášť nízkou hmotností. Vnitřní kroužek se skládá vysoce výkonného materiálu na kluzná ložiska. Mezi tím je zasazen vnější kroužek z eloxovaného hliníku. Takovéto spárování materiálů zaručuje absolutně bezúdržbový chod bez nutnosti mazání.

Jednoduchá montáž.
Vysoká odolnost proti opotřebení.
Pro velká zatížení, vysoká tuhost.
Teplotní rozsah:-50 °C až +90 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21245 Kluzné ložisko kruhového otočného stolu 188 kB

Výkresy

Kluzné ložisko kruhového otočného stolu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4D5E1E2HH1K1K2
pro matice
CADPřís.CenaObjednat
21245-110802080706031204,56X60°6X60°165DIN 7984 M5ISO 4035 M5 68,43 €
21245-1110030100918042,5304,58X45°8X45°196DIN 7984 M5ISO 4035 M5 95,50 €
21245-111606016014513086605,512X30°20X18°3010Ø 16 zahloubený otvor 6,5 hlubovéØ 16 zahloubený otvor 6,5 hlubové 179,75 €
Objednací číslo

Axiální nosnost
statická
N
Axiální nosnost
dynamická
N
Radiální nosnost
statická
N
Radiální nosnost
dynamická
N
Klopný moment max
Nm
Mezní počet
otáček
n max ot/min
CADPřís.CenaObjednat
21245-1108020130004000200050060250 68,43 €
21245-11100302500070002500700100200 95,50 €
21245-11160604500012000100002800200120 179,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83