Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vnější a vnitřní kroužek hliník.
Kluzné prvky plast Iglidur® J.
Šrouby nerezová ocel A2.
Provedení: Vnější a vnitřní kroužek, eloxovaný.Upozornění:Kluzné ložisko kruhového otočného stolu z hliníku s vyměnitelnými kluznými prvky vyrobenými z vysoce výkonného materiálu na kluzná ložiska. Takovéto spárování materiálů zaručuje absolutně bezúdržbový chod bez nutnosti mazání.

Jednoduchá montáž.
Vysoká odolnost proti opotřebení.
Pro velká zatížení, vysoká tuhost.
Teplotní rozsah:-50 °C až +90 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21245-01 Kluzné ložisko kruhového otočného stolu 298 kB

Výkresy

Kluzné ložisko kruhového otočného stolu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAD

D1D2D3D4D5D6D7E1E2HH1CADPřís.CenaObjednat
21245-01-11080203,580706031204,5M4406X60°6X60°248 146,88 €
21245-01-11100304,5100918242,5304,5M4588X45°8X45°2910 163,48 €
21245-01-11160604,516014513074605,5M510310X36°20X18°3310 253,82 €
Objednací číslo

K1Axiální nosnost
statická
N
Axiální nosnost
dynamická
N
Radiální nosnost
statická
N
Radiální nosnost
dynamická
N
Klopný moment max
Nm
Mezní počet
otáček
n max ot/min
CADPřís.CenaObjednat
21245-01-1108020DIN 7984 M41500040002300600100300 146,88 €
21245-01-1110030DIN 7984 M427000700050001500200250 163,48 €
21245-01-1116060ISO 4762 M55000015000100003000800200 253,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83