|
|
21545Lineární tělesa tandemová, otevřená |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.Provedení: Pouzdro lesklé.Upozornění:Tato lineární tělesa připravená k montáži se skládají z protlačovaného hliníkového tělesa, dvou namontovaných lineárních kuličkových ložisek s kompenzací úhlové chyby 21510 a z oboustranného těsnění. Upevnění ložisek v tělese pomocí šroubů s válcovou hlavou.
Doporučená tolerance hřídele: h6.
Nosnosti podle specifikace lineárního kuličkového ložiska (x2).Na vyžádání:Lineární tělesa lze vybavit všemi lineárními kuličkovými ložisky uvedenými v tomto katalogu.Příslušenství:Předsazená těsnění 21560. Přesné vodicí hřídele 21590 nebo 21595. Upevňovací šrouby 07160 nebo 07161.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | D | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | E3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | M | W | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21545-121012 | 43 | 12 | 22 | 5,2 | 10 | 40 | 30 | 19,5 | 30 | 18 | 13 | 25 | 8 | 16,65 | 76 | M6 | 7 | | | 151,10 € | | 21545-161012 | 53 | 16 | 26 | 5,2 | 10 | 45 | 36 | 21,5 | 35 | 22 | 13 | 30 | 12 | 22 | 84 | M6 | 9,4 | | | 163,23 € | | 21545-201012 | 60 | 20 | 32 | 6,8 | 11 | 55 | 45 | 27 | 42 | 25 | 18 | 34 | 13 | 25 | 104 | M8 | 10,2 | | | 181,96 € | | 21545-251012 | 78 | 25 | 40 | 8,6 | 15 | 70 | 54 | 33,5 | 51 | 30 | 22 | 40 | 15 | 31,5 | 130 | M10 | 12,9 | | | 242,80 € | | 21545-301012 | 87 | 30 | 47 | 10,3 | 18 | 85 | 62 | 39,5 | 60 | 35 | 26 | 48 | 16 | 33 | 152 | M12 | 14,4 | | | 281,77 € | | 21545-401012 | 108 | 40 | 62 | 14,25 | 20 | 100 | 80 | 45 | 77 | 45 | 34 | 60 | 20 | 43,5 | 176 | M16 | 18,2 | | | 329,38 € | | 21545-501012 | 132 | 50 | 75 | 14,25 | 20 | 125 | 100 | 56,5 | 88 | 50 | 34 | 49 | 20 | 47,5 | 224 | M16 | 33 | | | 471,52 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|