Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lineární kuličková ložiska se čtvercovou přírubou, dvojité uložení
21520-01

Lineární kuličková ložiska se čtvercovou přírubou, dvojité...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso ocel.
Plastová klec.
Kuličky z oceli.
Upozornění:Lineární kuličková ložiska vyhovují sérii 3 podle ISO 10285. S oboustranným těsněním. Lineární kuličková ložiska jsou vybavena plastovou klecí. Tato ajišťuje tichý chod a vynikající vlastnosti chodu. S přírubou lze namontovat přímo na těleso. Provedení jako dvojité ložisko k použití při momentovém zatížení.

Doporučené tolerance:
Hřídel: h6
Těleso: H7

Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.

Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.
Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595.
Upevňovací šrouby 07160.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 21520-01_Datasheet_31968_Line_rn_kuli_kov_lo_iska_se_tvercovou_p_rubou_dvojit_ulo_en_--cs 197 kB

Výkresy

Lineární kuličková ložiska se čtvercovou přírubou, dvojité uložení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

DD1D2D3D4D5LL1TNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21520-01-080225816322463,44653,1421804 16,78 €
21520-01-120232122242324,57,56164,18131570 18,93 €
21520-01-160235162646364,57,56864,19211780 24,10 €
21520-01-200242203254435,598085,113702740 25,24 €
21520-01-250250254062515,5911285,115703140 36,34 €
21520-01-300260304776626,611123106,125005490 39,95 €
21520-01-40027540629880914151138,134308040 70,75 €
21520-01-500288507511294914192138,1608015900 124,28 €