Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lineární kuličková ložiska s kruhovou přírubou, dvojité ložisko
21520

Lineární kuličková ložiska s kruhovou přírubou, dvojité ložisko

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso ocel.
Plastová klec.
Kuličky z oceli.
Upozornění:Lineární kuličková ložiska vyhovují sérii 3 podle ISO 10285. S oboustranným těsněním. Lineární kuličková ložiska jsou vybavena plastovou klecí. Tato ajišťuje tichý chod a vynikající vlastnosti chodu. S přírubou lze namontovat přímo na těleso. Provedení jako dvojité ložisko k použití při momentovém zatížení.

Doporučené tolerance:
Hřídel: h6
Těleso: H7

Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.

Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.
Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595.
Upevňovací šrouby 07160.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21520 Lineární kuličková ložiska s kruhovou přírubou, dvojité ložisko 164 kB

Výkresy

Lineární kuličková ložiska s kruhovou přírubou, dvojité ložisko

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3D4D5LL1TNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21520-2502254062515,5911285,115603140  106,73 €
21520-1202122242324,57,56164,16571200  52,50 €
21520-1602162646364,57,56864,112302350  63,73 €
21520-2002203254435,598085,114002750  74,11 €
21520-3002304776626,611123106,124905490  121,12 €
21520-080281632243,464653,1421804 53,59 €
21520-400240629880914151138,134308040 133,06 €
21520-5002507511294914192138,1608015900 155,78 €