Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lineární tělesa z hliníku jednotlivá kompaktní, uzavřená
21530-10

Lineární tělesa z hliníku jednotlivá kompaktní, uzavřená

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Tato lineární pouzdra kompaktní konstrukce připravená k montáži se skládají z protlačovaného hliníkového pouzdra, namontovaného lineárního kuličkového ložiska 21511-02 a z oboustranného těsnění.

Doporučená tolerance hřídele: h6.

Nosnost podle specifikace lineárního kuličkového ložiska.

S mazacím otvorem M8x1.
Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595.
Upevňovací šrouby 07160.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21530-10 Lineární tělesa z hliníku jednotlivá kompaktní, uzavřená 229 kB

Výkresy

Lineární tělesa z hliníku jednotlivá kompaktní, uzavřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

DD1D2E1E2HH1H2H3LMCADPřís.CenaObjednat
21530-10-1211024012194,314293317111628M5 24,05 €
21530-10-1611024516244,315343819111830M5 24,86 €
21530-10-2011025320285,315404523132230M6 27,09 €
21530-10-2511026225356,620485427182640M8 36,36 €
21530-10-3011026730406,625536030182950M8 43,36 €
21530-10-4011028740528,430697639223860M10 62,25 €
21530-10-501102103506210,535829247264670M12 86,07 €