Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso ocel.
Plastová klec.
Kuličky z oceli.
Upozornění:Lineární kuličková ložiska vyhovují sérii 3 podle ISO 10285. S oboustranným těsněním. Lineární kuličková ložiska jsou vybavena plastovou klecí. Tato zajišťuje tichý chod a vynikající vlastnosti chodu. S přírubou ji lze namontovat přímo na těleso.

Doporučené tolerance:
Hřídel: h6
Těleso: H7

Lineární kuličková ložiska s oboustranným těsněním by se měla před montáží promazat tukem.

Uvedené nosnosti platí při použití kalených a broušených hřídelů.
Teplotní rozsah:-20 °C až +80 °C.Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595.
Upevňovací šrouby 07160.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21518 Lineární kuličková ložiska s kruhovou přírubou 186 kB

Výkresy

Lineární kuličková ložiska s kruhovou přírubou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3D4D5LL1TNosnosti
dynamicky
N
Nosnosti
staticky
N
CADPřís.CenaObjednat
21518-080281632243,462553,1265402 9,88 €
21518-1202122242324,57,53264,1520790  11,83 €
21518-1602162646364,57,53664,1590910  12,12 €
21518-2002203254435,594585,18801400  14,84 €
21518-2502254062515,595885,110001600  18,37 €
21518-3002304776626,61168106,116002800  25,84 €
21518-40024062988091480138,121604020 33,49 €
21518-5002507511294914100138,138207940 78,49 €