Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku nebo ze šedé litiny.Provedení: Pouzdro lesklé.Upozornění:Tato k montáži připravená lineární tělesa se skládají z protlačovaného hliníkového tělesa, namontovaných lineárních kuličkových ložisek s kompenzací úhlové chyby 21510 a z oboustranného těsnění. Upevnění ložiska v tělese pomocí pojistných kroužků DIN 472.

Doporučená tolerance hřídele: h6.

Nosnosti podle specifikace lineárního kuličkového ložiska.
Na vyžádání:Lineární tělesa lze vybavit všemi lineárními kuličkovými ložisky uvedenými v tomto katalogu.Pozor:Pozor: U výrobku 21522-501002 je průměr D2 neobráběný, žádný středicí průměr g7.Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595.
Upevňovací šrouby 07160 nebo 07161.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21522 Lineární tělesa s přírubou 239 kB

Výkresy

Lineární tělesa s přírubou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AD

D1D2D3ELL1L2CADPřís.CenaObjednat
21522-121002hliník401222325,53032226  64,62 €
21522-161002hliník501626385,53536248  68,34 €
21522-201002hliník602032466,642453010  81,31 €
21522-251002hliník702540586,654584212  98,93 €
21522-301002hliník80304766960685014  125,98 €
21522-401002hliník1004062901178805916 130,20 €
21522-501002šedá litina130507510011981007518 156,63 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83