|
|
21524Lineární tělesa s přírubou, tandemová |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.Provedení: Pouzdro lesklé.Upozornění:Tato lineární tělesa připravena k montáži se skládají z protlačovaného hliníkového tělesa, dvou lineárních kuličkových ložisek s kompenzací úhlové chyby 21510 a z oboustranného těsnění. Upevnění ložiska v tělese pomocí pojistných kroužků DIN 472.
Doporučená tolerance hřídele: h6.
Nosnosti podle specifikace lineárního kuličkového ložiska (x2).Na vyžádání:Lineární tělesa lze vybavit všemi lineárními kuličkovými ložisky uvedenými v tomto katalogu.Příslušenství:Předsazená těsnění 21560. Přesné vodicí hřídele 21595. Upevňovací šrouby 07160 nebo 07161.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | D | D1 | D2 | D3 | E | E1 | E2 | L | L1 | L2 | M | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21524-121002 | 34 | 42 | 12 | 22 | 30 | 5,3 | 24 | 32 | 19 | 76 | 46 | 36 | M6 | 13 | | | 101,20 € | | 21524-161002 | 40 | 50 | 16 | 26 | 35 | 6,6 | 28 | 38 | 22 | 84 | 50 | 40 | M8 | 18 | | | 111,71 € | | 21524-201002 | 50 | 60 | 20 | 32 | 42 | 8,4 | 35 | 45 | 27 | 104 | 60 | 50 | M10 | 22 | | | 136,39 € | | 21524-251002 | 60 | 74 | 25 | 40 | 52 | 10,5 | 42 | 56 | 32 | 130 | 73 | 63 | M12 | 26 | | | 174,04 € | | 21524-301002 | 70 | 84 | 30 | 47 | 61 | 13,5 | 50 | 64 | 37 | 152 | 82 | 74 | M16 | 34 | | | 211,67 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|