Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lineární tělesa z hliníku tandemová kompaktní, uzavřená
21540-10

Lineární tělesa z hliníku tandemová kompaktní, uzavřená

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Tato lineární tělesa kompaktní konstrukce připravená k montáži se skládají z protlačovaného hliníkového pouzdra, dvou namontovaných lineárních kuličkových ložisek 21511-01 a z oboustranného těsnění.

Doporučená tolerance hřídele: h6.

Nosnosti podle specifikace lineárního kuličkového ložiska (x2).

S mazacím otvorem M8x1.
Příslušenství:Přesné vodicí hřídele 21595.
Upevňovací šrouby 07160.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21540-10 Lineární tělesa z hliníku tandemová kompaktní, uzavřená 204 kB

Výkresy

Lineární tělesa z hliníku tandemová kompaktní, uzavřená

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

DD1D2E1E2E3HH1H2H3LMCADPřís.CenaObjednat
21540-10-1211024012194,33529303317111660M5 64,89 €
21540-10-1611024516244,3403432,53819111865M5 81,94 €
21540-10-2011025320285,3454032,54523132265M6 86,86 €
21540-10-2511026225356,6554842,55427182685M8 98,99 €
21540-10-3011026730406,6705352,560301829105M8 134,92 €
21540-10-4011028740528,4856962,576392238125M10 178,86 €
21540-10-501102103506210,51008272,592472646145M12 261,64 €