|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisUpozornění:Zde naleznete odpovídající příslušenství k Vašemu výrobku.Zvláštnost: |
Objednací číslo | Název zboží | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21595-030X1000 | PŘESNÝ VODICÍ HŘÍDEL D=30h6, L=1000, OCEL 1.1213 TVRZENO A BROUŠENO | | | 41,76 € | | 21595-130X1000 | PŘESNÝ VODICÍ HŘÍDEL D=30h7, L=1000, OCEL 1.1213 KALENO,BROUŠENO,TVRDĚ CHR | | | 69,33 € | | 21595-230X1000 | PŘESNÝ VODICÍ HŘÍDEL D=30h6, L=1000, NEREZ 1.4034 TVRZENO A BROUŠENO | | | 110,86 € | | 21590-030750X0600 | PŘESNÝ VODICÍ HŘÍDEL S UPEVŇOVACÍ DÍROU M10, D=30h6, L=600, OCEL 1.1213 TVRZENO A BROUŠENO | | | 50,39 € | | 21590-130750X0600 | PŘESNÝ VODICÍ HŘÍDEL S UPEVŇOVACÍ DÍROU M10, D=30h7, L=600, OCEL 1.1213 KALENO,BROUŠENO,TVRDĚ CHR | | | 66,82 € | | 21590-230750X0600 | PŘESNÝ VODICÍ HŘÍDEL S UPEVŇOVACÍ DÍROU M10, D=30h6, L=600, NEREZ 1.4034 TVRZENO A BROUŠENO | | | 91,71 € | | 21560-301 | PŘEDSTAVNÁ TĚSNĚNÍ, D=30 D1=47, H=5, OTEVŘENÉ, OCEL, KOMP:GUMA | | | 5,16 € | | 07160-12X20 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X20, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 0,56 € | | 07160-12X25 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X25, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 0,56 € | | 07160-12X30 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X30, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 0,56 € | | 07160-12X35 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X35, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 0,56 € | | 07160-12X40 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X40, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 0,63 € | | 07160-12X45 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X45, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 0,63 € | | 07160-12X50 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X50, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 0,66 € | | 07160-12X60 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X60, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 0,66 € | | 07160-12X70 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X70, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 0,78 € | | 07160-12X80 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X80, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 0,84 € | | 07160-12X90 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X90, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 0,98 € | | 07160-12X100 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X100, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 1,29 € | | 07160-12X110 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X110, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 1,35 € | | 07160-12X120 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X120, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERN | | | 1,47 € | | 07160-112X20 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X20, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,04 € | | 07160-112X25 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X25, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,02 € | | 07160-112X30 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X30, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,02 € | | 07160-112X35 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X35, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,02 € | | 07160-112X40 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X40, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,04 € | | 07160-112X45 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X45, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,04 € | | 07160-112X50 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X50, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,04 € | | 07160-112X60 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X60, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,37 € | | 07160-112X70 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X70, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,75 € | | 07160-112X80 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X80, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,82 € | | 07160-112X90 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X90, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 2,30 € | | 07160-112X100 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X100, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 2,66 € | | 07160-112X110 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X110, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 3,91 € | | 07160-112X120 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, DIN EN ISO4762 M12X120, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 4,30 € | | 07161-12X20 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X20, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,10 € | | 07161-12X25 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X25, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,10 € | | 07161-12X30 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X30, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,10 € | | 07161-12X35 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X35, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,18 € | | 07161-12X40 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X40, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,30 € | | 07161-12X45 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X45, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,45 € | | 07161-12X50 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X50, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,47 € | | 07161-12X60 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X60, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,77 € | | 07161-12X70 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X70, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 2,04 € | | 07161-12X80 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X80, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 2,31 € | | 07161-12X90 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X90, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 2,56 € | | 07161-12X100 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X100, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 2,84 € | | 07161-12X110 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X110, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 3,73 € | | 07161-12X120 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X120, OCEL 8.8 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 4,22 € | | 07161-112X20 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X20, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ | | | 3,39 € | | 07161-112X25 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X25, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ | | | 3,19 € | | 07161-112X30 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X30, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ | | | 3,19 € | | 07161-112X35 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X35, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ | | | 3,42 € | | 07161-112X40 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X40, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ | | | 3,74 € | | 07161-112X45 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X45, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ | | | 4,12 € | | 07161-112X50 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X50, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ | | | 4,44 € | | 07161-112X60 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X60, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ | | | 5,30 € | | 07161-112X70 | ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM, NÍZKÁ HLAVICE, DIN6912 M12X70, NEREZ A2 70 BEZ POVRCHOVÉ | | | 6,52 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|