|
|
21590Hřídele pro přesná vedení s upevňovacími otvory |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.1213.
Nerezová ocel 1.4034.
Nerezová ocel 1.4112.Provedení: Ocel, broušená. Ocel, broušená a tvrdochromovaná, tloušťka chromové vrstvy 5 - 10 µm. Nerezová ocel, broušená.
Přesné ocelové hřídele jsou obecně indukčně povrchově kalené.Upozornění:Povrchová tvrdost dosažená metodou indukčního kalení zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení povrchů.
Vhodné pro podpěry hřídelů 21565.Na vyžádání:Délky max. 4000 mm.Příslušenství:Hřídelové podpěry 21565.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál | Povrch základního tělesa | Ocelový klíč | D | E1 | L | M | hloubka zakalení max. | tvrdost povrchu HRC | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21590-012375X0600 | ocel | tvrzeno a broušeno | 1.1213 | 12h6 | 75 | 600 | M4 | 1,3 | 62 ±2 | | | 50,39 € | | 21590-016500X0600 | ocel | tvrzeno a broušeno | 1.1213 | 16h6 | 100 | 600 | M5 | 1,6 | 62 ±2 | | | 40,09 € | | 21590-020500X0600 | ocel | tvrzeno a broušeno | 1.1213 | 20h6 | 100 | 600 | M6 | 1,6 | 62 ±2 | | | 41,91 € | | 21590-025600X0600 | ocel | tvrzeno a broušeno | 1.1213 | 25h6 | 120 | 600 | M8 | 1,8 | 62 ±2 | | | 43,29 € | | 21590-030750X0600 | ocel | tvrzeno a broušeno | 1.1213 | 30h6 | 150 | 600 | M10 | 2 | 62 ±2 | | | 48,74 € | | 21590-040100X0600 | ocel | tvrzeno a broušeno | 1.1213 | 40h6 | 200 | 600 | M10 | 2 | 62 ±2 | | | 102,21 € | | 21590-050100X0600 | ocel | tvrzeno a broušeno | 1.1213 | 50h6 | 200 | 600 | M12 | 2,6 | 62 ±2 | | | 121,89 € | | 21590-112375X0600 | ocel | kaleno, broušeno a tvrdě chromováno | 1.1213 | 12h7 | 75 | 600 | M4 | 1,3 | 65 - 70 | | | 54,03 € | | 21590-116500X0600 | ocel | kaleno, broušeno a tvrdě chromováno | 1.1213 | 16h7 | 100 | 600 | M5 | 1,6 | 65 - 70 | | | 47,90 € | | 21590-120500X0600 | ocel | kaleno, broušeno a tvrdě chromováno | 1.1213 | 20h7 | 100 | 600 | M6 | 1,6 | 65 - 70 | | | 50,67 € | | 21590-125600X0600 | ocel | kaleno, broušeno a tvrdě chromováno | 1.1213 | 25h7 | 120 | 600 | M8 | 1,8 | 65 - 70 | | | 55,69 € | | 21590-130750X0600 | ocel | kaleno, broušeno a tvrdě chromováno | 1.1213 | 30h7 | 150 | 600 | M10 | 2 | 65 - 70 | | | 64,62 € | | 21590-140100X0600 | ocel | kaleno, broušeno a tvrdě chromováno | 1.1213 | 40h7 | 200 | 600 | M10 | 2 | 65 - 70 | | | 111,92 € | | 21590-150100X0600 | ocel | kaleno, broušeno a tvrdě chromováno | 1.1213 | 50h7 | 200 | 600 | M12 | 2,6 | 65 - 70 | | | 140,50 € | | 21590-212375X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4034 | 12h6 | 75 | 600 | M4 | 1,3 | 51 - 55 | | | 62,09 € | | 21590-216500X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4034 | 16h6 | 100 | 600 | M5 | 1,6 | 51 - 55 | | | 62,26 € | | 21590-220500X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4034 | 20h6 | 100 | 600 | M6 | 1,8 | 51 - 55 | | | 70,74 € | | 21590-225600X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4034 | 25h6 | 120 | 600 | M8 | 2 | 51 - 55 | | | 73,09 € | | 21590-230750X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4034 | 30h6 | 150 | 600 | M10 | 2,4 | 51 - 55 | | | 88,70 € | | 21590-240100X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4034 | 40h6 | 200 | 600 | M10 | 2 | 51 - 55 | | | 172,04 € | | 21590-250100X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4034 | 50h6 | 200 | 600 | M12 | 2,6 | 51 - 55 | | | 218,17 € | | 21590-312375X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4112 | 12h6 | 75 | 600 | M4 | 1 | 52-56 | | | 74,85 € | | 21590-316500X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4112 | 16h6 | 100 | 600 | M5 | 1,5 | 52-56 | | | 78,18 € | | 21590-320500X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4112 | 20h6 | 100 | 600 | M6 | 1,5 | 52-56 | | | 97,04 € | | 21590-325600X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4112 | 25h6 | 120 | 600 | M8 | 1,7 | 52-56 | | | 114,77 € | | 21590-330750X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4112 | 30h6 | 150 | 600 | M10 | 1,7 | 52-56 | | | 146,38 € | | 21590-340100X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4112 | 40h6 | 200 | 600 | M10 | 2 | 52-56 | | | 201,99 € | | 21590-350100X0600 | nerezová ocel | tvrzeno a broušeno | 1.4112 | 50h6 | 200 | 600 | M12 | 2,6 | 52-56 | | | 284,51 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|