Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel 1.1213.
Nerezová ocel 1.4034.
Nerezová ocel 1.4112.

Provedení: Ocel, broušená.
Ocel, broušená a tvrdochromovaná, tloušťka chromové vrstvy 5 - 10 µm.
Nerezová ocel, broušená.

Přesné ocelové hřídele jsou obecně indukčně povrchově kalené.
Upozornění:Povrchová tvrdost dosažená metodou indukčního kalení zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení povrchů.Na vyžádání:Opracování konců a válcových ploch pláště podle zákaznického výkresu.
Délky max. do 4000 mm.
Odkaz na výkres:
1) se zkosenou hranou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21595 Hřídele pro přesná vedení 95,3 kB
 Technická informace Hřídele pro přesná vedení 21595 71,9 kB

Výkresy

Hřídele pro přesná vedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál

Povrch
základního
tělesa
Ocelový
klíč
D

Lhloubka
zakalení
max.
tvrdost
povrchu
HRC
CADPřís.CenaObjednat
21595-003X0330oceltvrzeno a broušeno1.12133h6330prokalený62 ±2 31,84 €
21595-004X1000oceltvrzeno a broušeno1.12134h61000prokalený62 ±2 26,48 €
21595-005X1000oceltvrzeno a broušeno1.12135h610000,862 ±2 17,96 €
21595-006X1000oceltvrzeno a broušeno1.12136h610000,862 ±2 18,29 €
21595-008X1000oceltvrzeno a broušeno1.12138h61000162 ±2 18,92 €
21595-010X1000oceltvrzeno a broušeno1.121310h61000162 ±2 19,55 €
21595-012X1000oceltvrzeno a broušeno1.121312h610001,362 ±2 21,10 €
21595-016X1000oceltvrzeno a broušeno1.121316h610001,662 ±2 22,32 €
21595-020X1000oceltvrzeno a broušeno1.121320h610001,662 ±2 25,19 €
21595-025X1000oceltvrzeno a broušeno1.121325h610001,862 ±2 32,38 €
21595-030X1000oceltvrzeno a broušeno1.121330h61000262 ±2 41,76 €
21595-040X1000oceltvrzeno a broušeno1.121340h61000262 ±2 75,14 €
21595-050X1000oceltvrzeno a broušeno1.121350h610002,662 ±2 117,47 €
21595-105X1000ocelkaleno, broušeno a tvrdě chromováno1.12135h710000,865 - 70 43,52 €
21595-106X1000ocelkaleno, broušeno a tvrdě chromováno1.12136h710000,865 - 70 23,64 €
21595-108X1000ocelkaleno, broušeno a tvrdě chromováno1.12138h71000165 - 70 24,59 €
21595-110X1000ocelkaleno, broušeno a tvrdě chromováno1.121310h71000165 - 70 25,86 €
21595-112X1000ocelkaleno, broušeno a tvrdě chromováno1.121312h710001,365 - 70 27,35 €
21595-116X1000ocelkaleno, broušeno a tvrdě chromováno1.121316h710001,665 - 70 35,49 €
21595-120X1000ocelkaleno, broušeno a tvrdě chromováno1.121320h710001,665 - 70 40,33 €
21595-125X1000ocelkaleno, broušeno a tvrdě chromováno1.121325h710001,865 - 70 53,75 €
21595-130X1000ocelkaleno, broušeno a tvrdě chromováno1.121330h71000265 - 70 69,33 €
21595-140X1000ocelkaleno, broušeno a tvrdě chromováno1.121340h71000265 - 70 104,29 €
21595-150X1000ocelkaleno, broušeno a tvrdě chromováno1.121350h710002,665 - 70 157,06 €
21595-206X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.40346h610000,851 - 55 29,96 €
21595-208X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.40348h61000151 - 55 32,49 €
21595-210X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.403410h61000151 - 55 35,32 €
21595-212X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.403412h610001,351 - 55 41,29 €
21595-216X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.403416h610001,651 - 55 60,21 €
21595-220X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.403420h610001,851 - 55 74,88 €
21595-225X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.403425h61000251 - 55 83,74 €
21595-230X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.403430h610002,451 - 55 110,86 €
21595-240X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.403440h61000251 - 55 197,85 €
21595-250X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.403450h610002,651 - 55 283,42 €
21595-303X0300nerezová oceltvrzeno a broušeno1.41123h6300prokalený52-56 42,26 €
21595-304X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.41124h61000prokalený52-56 27,75 €
21595-305X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.41125h610000,852-56 29,01 €
21595-306X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.41126h610000,852-56 33,73 €
21595-308X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.41128h61000152-56 36,58 €
21595-310X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.411210h61000152-56 39,42 €
21595-312X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.411212h61000152-56 40,66 €
21595-316X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.411216h610001,552-56 56,42 €
21595-320X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.411220h610001,552-56 76,30 €
21595-325X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.411225h610001,752-56 109,73 €
21595-330X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.411230h610001,752-56 153,24 €
21595-340X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.411240h61000252-56 275,13 €
21595-350X1000nerezová oceltvrzeno a broušeno1.411250h610002,652-56 431,87 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83