Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Prizma z oceli.
Rychloupínací držák z hliníku.
Provedení: Prizma, oranžově lakovaná.
Rychloupínací držák s tvrdým povrchem.
Upozornění:Přepínatelný magnet k upínání a polohování obrobků. Pomocí otvoru D1 lze připojit nastavitelný délkový doraz.

Magentickou prizmu lze připojit ke všem (základním) držákům rychloupínačů a vytvořit tak systém rychloupínačů. To znamená, že magnetické prizmy lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.
Příslušenství:Základové desky 34031.
Polohovací stoly 34031-05.
Základní držák rychloupínače 33227-05.
Základní držák rychloupínače 34006.
Základní držák rychloupínače 34021.
Křížové stoly 34031-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.
Držák rychloupínače s otočným úhlovým prvkem 34007.
Držák rychloupínače, otočný34007-02.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34013_Datasheet_32600_Magnetick_prizmy_p_ep_nateln_--cs 207 kB

Výkresy

Magnetické prizmy 
přepínatelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2D
min.
D
max.
D1

HH1H2LL1L3F=přídržná síla (N) CADPřís.CenaObjednat
34013-080038140603855078066,56953,296080 585,72 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83