Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: povrchově kalené a přesně broušené.Upozornění:Přesný svěrák je flexibilním řešením pro rychlé a snadné polohování a upevnění obrobků pro měření na měřicích strojích. Upínání je možné pomocí odsazených čelistí nebo pomocí čepů, které lze do čelistí zasunout. To znamená, že lze upínat i obrobky s vnitřními otvory. Díky vyměnitelným vodicím sloupkům lze rozpětí zvětšit z 35 mm až na 75 mm.

Provedení A: Přesný svěrák lze umístit na měřicí stůl ve 4 vzájemně kolmých polohách.
Provedení B: Přesný svěrák lze připojit ke všem (základním) držákům rychloupínačů a vytvořit tak systém rychloupínačů. To znamená, že svěráky lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.
Na vyžádání:Sada sloupků pro zvětšení upínací šířky 100 mm nebo 150 mm.Příslušenství:Příslušenství 33225.
Základní desky 34031.
Polohovací stoly 34031-05.
Základní držák rychloupínače 33227-05.
Základní držák rychloupínače 34006.
Základní držák rychloupínače 34021.
Křížové stoly 34031-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.
Držák rychloupínače s otočným úhlovým prvkem 34007.
Držák rychloupínače, otočný34007-02.
Rozsah dodávkyNastavitelný délkový doraz, sada sloupků pro rozšíření upínacího rozsahu a prodloužení vřetena až 75 mm jakož 4 válcové kolíky DIN 6325 4X20 a obslužný nástroj.Odkaz na výkres:
1) Nastavitelný délkový doraz
2) Válcový kolík
3) Obslužný nástroj
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 33225_Datasheet_32590_P_esn_sv_r_ky_--cs 819 kB
 Rychlovýměnný systém 1,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Přesné svěráky
Přesné svěráky

Přesné svěráky, provedení A

více informací

Výkresy

Přesné svěráky, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3D

D1D2GHH1Zdvih
S
LL1L2L3L4L5CADPřís.CenaObjednat
33225-500351A150504054,022633M432,536,50-3532525,9356,56,5 833,34 €

Přesné svěráky, provedení B

více informací

Výkresy

Přesné svěráky, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3D

D1HH1Zdvih
S
LL1L2L3L4L5CADPřís.CenaObjednat
33225-5003511B150504054,022638,2420-3532525,4406,56,5 925,11 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83