Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Držák měřáků dlouhé provedení se závitem
33014

Držák měřáků dlouhé provedení se závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Dodávka je bez měřáku a dotykových čepů.
Měřáky viz 32540 a 32542.
Dotykové čepy viz 33020 do 33026.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33014 Držák měřáků dlouhé provedení se závitem 190 kB

Výkresy

Držák měřáků dlouhé provedení se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LL1pro dotykový čep je obsaženo v dodávceCADPřís.CenaObjednat
33014-08125125751 podložka 5,3 x 14 x 1 1 šestihranná matice M5 1 tlačná pružina 195,37 €
33014-081801801301 podložka 5,3 x 14 x 1 1 šestihranná matice M5 1 tlačná pružina 258,14 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83