Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Dotykové čepy s kuželovým zakončením
33022

Dotykové čepy s kuželovým zakončením

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Dotykové čepy jsou vhodné pro držáky měřáků 33010 až 33016.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33022 Dotykové čepy s kuželovým zakončením 161 kB

Výkresy

Dotykové čepy s kuželovým zakončením

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LCADPřís.CenaObjednat
33022-0806363 20,93 €
33022-0808080 21,28 €
33022-08100100 22,08 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83