|
|
34007Držák rychloupínače z hliníku s úhlovým prvkem, otočný |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku. Hřídel z nerezové oceli. Šnek z oceli.Provedení: Základní těleso s tvrdým povlakem.Upozornění:Úhlové otočné prvky rychloupínače lze bez použití nářadí namontovat na základní rychloupínače, základové desky nebo polohovací stoly a kombinovat je a spojovat se všemi výrobky s držáky rychloupínače.
Rychloupínací držák lze otáčet a vyklápět. Rozsah otáčení je od +90° do -55°. Otáčení je možné pomocí šnekového převodu. Rozsah otáčení je 360° plynule nebo každých 90° se západkou. Na místě se upevňuje pomocí šroubu s rýhováním. Nastavení úhlu se měří s přesností na 2°.Na vyžádání:Otáčení pomocí převodovky.Příslušenství:Základové desky 34031. Polohovací stoly 34031-05. Základní držák rychloupínače33227-05. Základní držák rychloupínače 34006. Základní držák rychloupínače 34021. Křížové stoly 34031-10. Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10, otočný. Držák rychloupínače, otočný 34007-02. Přesný svěrák 33225-5003511. Přesný středicí upínač 34010. Adaptér 33225-20.
Přesné tříčelisťové sklíčidlo 34011. Adaptér 33226-05. Jehlové opěrky 33227. Sklíčidlo pro malé díly 34012. Magnetické prizmy 34013. Prizmy s pružinovým upínačem / přidržovačem 34013-05. Prizmy 34013-10.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
34007-1 | 60 | 60 | 54 | 54 | 24 | 23 | 15 | 116,5 | 123,1 | 53,5 | 77,5 | 81 | 60 |  | | 1 291,86 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|