|
|
34006Základní držák rychloupínače z hliníku, vysoký |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku. Upevnění z nerezové oceli. Upevňovací šroub z oceli.Provedení: Základní těleso s tvrdým povlakem. Upevnění, bez povrchové úpravy. Upevňovací šroub, pozinkovaný.Upozornění:Držáky rychloupínače slouží jako základ rychlovýměnného systému. Držáky rychloupínače lze namontovat přímo na stůl stroje nebo základní desku pomocí otvoru se závitem. Držáky rychloupínače lze spojit se všemi výrobky s rychloupínacím držákem bez použití nářadí.Příslušenství:Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10. Držák rychloupínače s úhlovým prvkem, otočný 34007. Držák rychloupínače, otočný 34007-02. Přesný svěrák 33225-5003511. Přesný středicí upínač 34010. Adaptér 33225-20. Přesné tříčelisťové sklíčidlo 34011. Adaptér 33226-05. Jehlové opěrky 33227. Sklíčidlo pro malé díly 34012. Magnetické prizmy 34013. Prizmy s pružinovým upínačem / přidržovačem 34013-05. Prizmy 34013-10.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
34006-106111 | 60 | 49,5 | M6 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 309,28 € | | 34006-108111 | 60 | 49,5 | M8 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 309,28 € | | 34006-110111 | 60 | 49,5 | M10 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 309,28 € | | 34006-112111 | 60 | 49,5 | M12 | 24 | 111,5 | 117,8 | 53,5 | 77,5 | 79,8 |  | | 309,28 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|