Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z hliníku.
Čelisti z oceli.
Provedení: Základní těleso s tvrdým povlakem.
Čelisti, s vytvrzeným povrchem a přesně broušené.
Upozornění:Přesné středicí upínače jsou flexibilním řešením pro rychlé a snadné polohování a upevnění obrobků pro měření na měřicích strojích. Upínání je možné pomocí odsazených čelistí nebo pomocí čepů, které lze do čelistí zasunout. To znamená, že lze upínat i obrobky s vnitřními otvory.

Přesný středicí upínač lze připojit ke všem (základním) držákům rychloupínačů a vytvořit tak systém rychloupínačů. To znamená, že středicí upínače lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.
Příslušenství:Příslušenství 33225.
Základní desky 34031.
Polohovací stoly 34031-05.
Základní držák rychloupínače 33227-05.
Základní držák rychloupínače 34006.
Základní držák rychloupínače 34021.
Křížové stoly 34031-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.
Držák rychloupínače s otočným úhlovým prvkem 34007.
Držák rychloupínače, otočný34007-02.
Rozsah dodávkyNastavitelný délkový doraz
4 válcové kolíky DIN 6325 4X20 a obslužný nástroj.
Odkaz na výkres:
1) Nastavitelný délkový doraz
2) Válcový kolík
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34010_Datasheet_32594_P_esn_st_edic_up_na_e--cs 334 kB

Výkresy

Přesné středicí upínače

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2B3B4D

HH1Zdvih
S
LL1L2L3L4L5SWCADPřís.CenaObjednat
34010-50035115060405504,0574770-12032525606,56,55,9 1 502,61 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83