Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Příslušenství pro přesné svěráky a středicí upínače
33225

Příslušenství pro přesné svěráky a středicí upínače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Válcové kolíky z oceli.
Čelisti z nerezové oceli nebo z hliníku.
Upozornění:Vhodné pro přesné svěráky 33225 a přesné středicí upínače 34010.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 33225_Datasheet_32593_P_slu_enstv_pro_p_esn_sv_r_ky_a_st_edic_up_na_e--cs 599 kB
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83