Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Držák rychloupínače z hliníku 
s úhlovým prvkem
33227-10

Držák rychloupínače z hliníku s úhlovým prvkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku.
Komponenty z nerezové oceli.
Provedení: Základní těleso s tvrdým povlakem.
Komponenty bez povrchové úpravy.
Upozornění:Úhlové prvky rychloupínače lze bez použití nářadí namontovat na základní rychloupínače, základové desky nebo polohovací stoly a kombinovat je a spojovat se všemi výrobky s držáky rychloupínače.Příslušenství:Základové desky 34031.
Polohovací stoly 34031-05
Základní držák rychloupínače33227-05.
Základní držák rychloupínače 34006.
Základní držák rychloupínače 34021.
Křížové stoly 34031-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem, otočný 34007.
Držák rychloupínače, otočný 34007-02.
Přesný svěrák 33225-5003511.
Přesný středicí upínač 34010.
Adaptér 33225-20.

Přesné tříčelisťové sklíčidlo 34011.
Adaptér 33226-05.
Jehlové opěrky 33227.
Sklíčidlo pro malé díly 34012.
Magnetické prizmy 34013.
Prizmy s pružinovým upínačem / přidržovačem 34013-05.
Prizmy 34013-10.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 33227-10_Datasheet_32582_Dr_k_rychloup_na_e_z_hlin_ku_s_hlov_m_prvkem--cs 377 kB
 Rychlovýměnný systém 1,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Držák rychloupínače z hliníku 
s úhlovým prvkem
Držák rychloupínače z hliníku 
s úhlovým prvkem

Držák rychloupínače z hliníku s úhlovým prvkem, provedení A, pevný

více informací

Výkresy

Držák rychloupínače z hliníku s úhlovým prvkem, provedení A, pevný

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníB

D2HLL1CADPřís.CenaObjednat
33227-10-0Apevné60,52460,553,577 367,91 €

Držák rychloupínače z hliníku s úhlovým prvkem, provedení B, nastavitelné

více informací

Výkresy

Držák rychloupínače z hliníku s úhlovým prvkem, provedení B, nastavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníB

D1D2HLL1L2CADPřís.CenaObjednat
33227-10-1Bnastavitelné60242486,853,577,585 676,38 €

Držák rychloupínače z hliníku s úhlovým prvkem, provedení C, kompaktní, nastavitelné

více informací

Výkresy

Držák rychloupínače z hliníku s úhlovým prvkem, provedení C, kompaktní, nastavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníB

B1D1

D2HH1LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
33227-10-2Ckompaktní, nastavitelný6080152436,543,153,577,582,56098 495,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83