|
|
33227-05Základní držák rychloupínače z hliníku |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku. Upevnění z nerezové oceli. Upevňovací šroub z oceli.Provedení: Základní těleso s tvrdým povlakem. Upevnění, bez povrchové úpravy. Upevňovací šroub, pozinkovaný.Upozornění:Držáky rychloupínače slouží jako základ rychlovýměnného systému. Držáky rychloupínače lze namontovat přímo na stůl stroje nebo základní desku pomocí otvoru se závitem. Držáky rychloupínače lze připojit k adaptérům nebo úhlovým prvkům bez použití nářadí. Držák rychloupínače je k dispozici také bez mezidesky.Příslušenství:Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10. Držák rychloupínače s úhlovým prvkem, otočný 34007. Držák rychloupínače, otočný 34007-02. Přesný svěrák 33225-5003511. Přesný středicí upínač 34010. Adaptér 33225-20. Přesné tříčelisťové sklíčidlo 34011. Adaptér 33226-05. Jehlové opěrky 33227. Sklíčidlo pro malé díly 34012. Magnetické prizmy 34013. Prizmy s pružinovým upínačem / přidržovačem 34013-05. Prizmy 34013-10. Upínací desky 34032.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
33227-05-105 | A | s upevňovacím šroubem | 60 | 59 | M5 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-106 | A | s upevňovacím šroubem | 60 | 59 | M6 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-108 | A | s upevňovacím šroubem | 60 | 59 | M8 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-110 | A | s upevňovacím šroubem | 60 | 59 | M10 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | | 33227-05-112 | A | s upevňovacím šroubem | 60 | 59 | M12 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 229,23 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | B | D2 | H | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
33227-05-0 | B | bez upevňovacího šroubu | 60 | 24 | 11,5 | 53,5 | 77,5 |  | | 175,47 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|