Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací čelisti z nerezové oceli pro přesné svěráky
33225-15

Upínací čelisti z nerezové oceli pro přesné svěráky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Upozornění:Výměnné upínací čelisti pro přesné svěráky 33225-10.

Provedení A: sada upínacích čelistí skládající se z prizmatických a hladkých čelistí.
Provedení B: stupňové čelisti.
Provedení C: prizmatické čelisti s dorazovým kolíkem.
Rozsah dodávkyProvedení A: 1x prizmatické čelisti a 1x hladké čelisti.
Provedení B: 1x stupňové čelisti.
Provedení C: 1x prizmatické čelisti s dorazovým kolíkem.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33225-15 Upínací čelisti z nerezové oceli pro přesné svěráky 442 kB

Výkresy

Upínací čelisti z nerezové oceli pro přesné svěráky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2ProvedeníVPEB

B1B2B3DD1HH1H2H3LL1L2L3CADPřís.CenaObjednat
33225-15-15201 ks prizma1 ks hladkéAkomplet158,510,2-M2-6,33,34-4/310,5- 37,66 €
33225-15-25201 ks prizma1 ks hladkéAkomplet251517-M4-10,357-6,2/4,521- 49,98 €
33225-15-35201 ks prizma1 ks hladkéAkomplet352123,8-M5-14,479,8-8,2/62,51,8- 65,04 €
33225-15-1501hladkéodsazenoB-158,5--M2-6,33,3-4,83--1 9,57 €
33225-15-2501hladkéodsazenoB-2515--M4-10,35-8,54,5--1,3 13,69 €
33225-15-3501hladkéodsazenoB-3521--M5-14,47-12,46--1,5 23,28 €
33225-15-1511prizmas dorážecím kolíkemC-158,510,22,5M216,33,34-410,5- 13,69 €
33225-15-2511prizmas dorážecím kolíkemC-2515174M4210,357-6,221- 20,55 €
33225-15-3511prizmas dorážecím kolíkemC-352123,86M5314,479,8-8,22,51,8- 30,12 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83