Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sada upínacích komponent 
pro upevnění souřadnicového měřicího stroje, modulární systém
34005

Sada upínacích komponent pro upevnění souřadnicového měřicího...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Sada upínacích komponent pro souřadnicové měřicí přístroje pro rychlé a flexibilní upínání malých dílů. Skládá se ze základny, nástavby a upínacích prvků. Sadu lze použít k přesnému polohování a bezpečnému upnutí nejrůznějších obrobků, např. plastových, děrovaných a soustružených dílů. Tím je do značné míry vyřešeno zaseknutí dílů, které je běžným problémem měřicích úloh.

Rozměr D1 se vztahuje na základní rychloupínací držák 33227-05, který se liší v sadách.
Přednosti:Individuální montáž jednotlivých dílů pro měření v souřadnicovém měřicím přístroji.Rozsah dodávky1x Základní držák rychloupínače 33227-05.
1x drtžák rychloupínače s úhlovým prvkem, otočný 34007-1.
1x přesný svěrák 33225-5003511.
1x přesné tříčelisťové sklíčidlo s adaptérem 34011-065.
1x sklíčidlo pro malé díly 34012-110005.
1x sada opěr pro přesné tříčelisťové sklíčidlo.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34005_Datasheet_32605_Sada_up_nac_ch_komponent_pro_upevn_n_sou_adnicov_ho_m_ic_ho_stroje_modul_rn_syst_m--cs 93,3 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1

CADPřís.CenaObjednat
34005-0606M6 3 722,32 €
34005-0608M8 3 722,32 €
34005-0610M10 3 722,32 €
34005-0612M12 3 722,32 €