Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z hliníku.
Hřídel z nerezové oceli.
Provedení: Základní těleso s tvrdým povlakem.Upozornění:Otočné držáky rychloupínače lze bez použití nářadí namontovat na základní rychloupínače, základové desky nebo polohovací stoly a kombinovat je a spojovat se všemi výrobky s držáky rychloupínače.

Držák rychloupínače je otočný. Rozsah otáčení je 360° plynule. Na místě se upevňuje pomocí šroubu s rýhováním.
Nastavení úhlu se měří s přesností na 2°.
Příslušenství:Základové desky 34031.
Polohovací stoly 34031-05.
Základní držák rychloupínače33227-05.
Základní držák rychloupínače 34006.
Základní držák rychloupínače 34021.
Křížové stoly 34031-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10, otočný.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem, otočný 34007.
Přesný svěrák 33225-5003511..
Přesný středicí upínač 34010.
Adaptér 33225-20.

Přesné tříčelisťové sklíčidlo 34011.
Adaptér 33226-05.
Jehlové opěrky 33227.
Sklíčidlo pro malé díly 34012.
Magnetické prizmy 34013.
Prizmy s pružinovým upínačem / přidržovačem 34013-05.
Prizmy 34013-10.
Odkaz na výkres:
Provedení A: s 90° zaskočením
provedení B: s jemným nastavením
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34007-02_Datasheet_32587_Dr_k_rychloup_na_e_z_hlin_ku_oto_n_--cs 198 kB

Výkresy (celkový přehled)

Držák rychloupínače z hliníku, 
otočný

Držák rychloupínače z hliníku otočný, provedení A, nastavitelné

více informací

Výkresy

Držák rychloupínače z hliníku otočný, provedení A, nastavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBB1D

D1D2HH1LL1L2L3CADPřís.CenaObjednat
34007-02-1Anastavitelné606054152451,55853,577,582,560 593,93 €

Držák rychloupínače z hliníku otočný, provedení B, jasné nastavení

více informací

Výkresy

Držák rychloupínače z hliníku otočný, provedení B, jasné nastavení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBB1D

D1D2HH1LL1L2L3CADPřís.CenaObjednat
34007-02-2B-606056232467,57453,577,582,560 990,79 €