Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přesné svěráky z nerezové oceli, hliníku nebo mosazi, mini
33225-10

Přesné svěráky z nerezové oceli, hliníku nebo mosazi, mini

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Přesný svěrák: nerezová ocel, hliník nebo mosaz.
Upínací čelisti: z nerezové oceli nebo z plastu.
Provedení: Hliník, matně eloxovaný.
Mosaz, matně pochromovaná.
Upozornění:Přesné svěráky v miniaturním provedení jsou flexibilním řešením, pro polohování a fixování malých obrobků do měřicích systémů, mikroskopů, profilových projektorů atd. Ideální k upínání, měření a zpracování drobných dílů.

Upínací čelisti jsou vybaveny prizmou, aby bylo možné konstrukční díly snadněji a přesněji upnout.

Upínací čelisti z nerezové oceli, jakož i upínací čelisti z plastu mají paralelní přesnost 0,02 mm a úlovou přesnost 0,04 mm.
Příslušenství:Upínací čelisti 33225-15 a nosné desky 33225-16.Rozsah dodávky1x přesný svěrák.
2x upínací čelisti z nerezové oceli.
2x upínací čelisti z plastu (33225-10-15142, 33225-10-25231 und 33225-10-35321).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33225-10 Přesné svěráky z nerezové oceli, hliníku nebo mosazi, mini 594 kB
 Rychlovýměnný systém 1,7 MB

Výkresy

Přesné svěráky z nerezové oceli, hliníku nebo mosazi, mini

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Ocelový
klíč
Povrch
základního
tělesa
Zdvih
S
B

B1B2B3DD1D2D3D4CADPřís.CenaObjednat
33225-10-15142Amosaz-matně pochromované14151,7-8,513,5M04X5--M02 143,77 €
33225-10-15140Anerezová ocel1.4021-14151,7-8,513,5M04X5--M02 212,22 €
33225-10-25231Bhliník-matné a eloxované2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4 204,00 €
33225-10-25230Bnerezová ocel1.4021-2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4 355,98 €
33225-10-35321Chliník-matné a eloxované32353-2127,6M05X10--M5 260,14 €
33225-10-35320Cnerezová ocel1.4021-32353-2127,6M05X10-M5M5 410,73 €
Objednací čísloH

H1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4L5L6L7CADPřís.CenaObjednat
33225-10-15142158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534 143,77 €
33225-10-15140158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534 212,22 €
33225-10-25231251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2 204,00 €
33225-10-25230251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2 355,98 €
33225-10-35321352145-14,47100125-157838,55920,568,2 260,14 €
33225-10-35320352145-14,47100125-157838,55920,568,2 410,73 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83