|
|
34013-11Pružinový upínač / přidržovač s upevněním pro prizmy |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Pružinový upínač vhodný k prizmám 34013-10.
Rozměr D se vztahuje na smontovaný stav pružinového upínače / přidržovače s upevněním a prizmami 34013-10 (úhel 120°).
Sada se skládá z držáku sloupku, sloupku 33262-0606X075 a pružinového upínače / přidržovače 33260-10605010.Příslušenství:Prizmy 34013-10. Pružinový upínač / přidržovač 33260. Sloupky 33262.Rozsah dodávkyŠroub s válcovou hlavou M5X25 a vhodná podložka.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | S | SW | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
34013-11-15086 | 15 | 4 | 90 | 6 | 5,3 | 10 | 86 | 12 | 20 | 36 | 50,7 | 6 | 22,5 | 1 | 3 | 18 |  | | 216,22 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|