Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Prizma pro měření kulatých obrobků.
Prizma má na straně otvor se závitem pro upevnění pružinového upínače / přidržovče s upevněním 34013.

Prizmy lze připojit ke všem (základním) držákům rychloupínačů a vytvořit tak systém rychloupínačů. To znamená, že prizmy lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.
Příslušenství:Pružinový upínač / přidržovač s upevněním 34013.
Základní desky 34031.
Polohovací stoly 34031-05.
Základní držák rychloupínače 33227-05.
Základní držák rychloupínače 34006.
Základní držák rychloupínače 34021.
Křížové stoly 34031-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.
Držák rychloupínače s otočným úhlovým prvkem 34007.
Držák rychloupínače, otočný34007-02.
Rozsah dodávkyNastavitelný délkový doraz.Odkaz na výkres:
1) Nastavitelný délkový doraz
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34013-10_Datasheet_32603_Prizmy_z_oceli--cs 128 kB

Výkresy

Prizmy z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1HH1H2H4LL3CADPřís.CenaObjednat
34013-10-204615020462925-655 353,07 €
34013-10-604615060462925-655 448,87 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83