Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Prizmy z hliníku 
s pružinovým upínačem / přidržovačem
34013-05

Prizmy z hliníku s pružinovým upínačem / přidržovačem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Prizma a rychloupínací držák, z hliníku.
Pružinový upínač / přidržovač z nerezové oceli.
Provedení: Prizma a rychloupínací držák s tvrdým povrchem.
Pružinový upínač / přidržovač, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Prizma pro upínání a polohování kulatých obrobků pomocí pružinového upínače / přidržovače.

Prizmy s pružinovým upínačem / přidržovačem lze připojit ke všem (základním) držákům rychloupínačů a vytvořit tak systém rychloupínačů. To znamená, že prizmy lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.
Příslušenství:Základní desky 34031.
Polohovací stoly 34031-05.
Základní držák rychloupínače 33227-05.
Základní držák rychloupínače 34006.
Základní držák rychloupínače 34021.
Křížové stoly 34031-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.
Držák rychloupínače s otočným úhlovým prvkem 34007.
Držák rychloupínače, otočný34007-02.
Pružinový upínač/ přidržovač 33260.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34013-05_Datasheet_32601_Prizmy_z_hlin_ku_s_pru_inov_m_up_na_em_p_idr_ova_em--cs 143 kB

Výkresy

Prizmy z hliníku 
s pružinovým upínačem / přidržovačem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1D
min.
D
max.
D1

HH1H2LL1L3SCADPřís.CenaObjednat
34013-05-2504508256022544536763028,5600,8 257,28 €
34013-05-1006508106022546556963028,5600,8 350,34 €