Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z oceli.
Rychloupínací držák z hliníku.
Provedení: Základní těleso, kalené a chemicky poniklované.
Rychloupínací držák s tvrdým povrchem.
Upozornění:Sklíčidlo pro malé díly s různými upínacími plochami pro upínání malých dílů. To znamená, že lze upínat ploché a rotačně symetrické díly i díly s otvorem. Dokonalá aplikace pro měřicí techniku.

U provedení C jsou upínací průměry odstupňovány po 3 mm (první stupnice je 4 mm).

Sklíčidla pro malé díly lze připojit ke všem (základním) držákům rychloupínačů a vytvořit tak systém rychloupínačů. To znamená, že sklíčidla pro malé díly lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.
Příslušenství:Základové desky 34031.
Polohovací stoly 34031-05.
Základní držák rychloupínače 33227-05.
Základní držák rychloupínače 34006.
Základní držák rychloupínače 34021.
Křížové stoly 34031-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.
Držák rychloupínače s otočným úhlovým prvkem 34007.
Držák rychloupínače, otočný34007-02.
Odkaz na výkres:
Povedení A: hladké
Povedení B: s prizmou
Povedení C: s vnitřním upínáním
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34012_Datasheet_32596_Skl_idlo_pro_mal_d_ly--cs 235 kB

Výkresy (celkový přehled)

Sklíčidlo pro malé díly

Sklíčidlo pro malé díly, provedení A, hladké

více informací

Výkresy

Sklíčidlo pro malé díly, provedení A, hladké

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1D1

HH1H2L
min.
L
max.
L3CADPřís.CenaObjednat
34012-110005A12601210072920,5560 418,76 €

Sklíčidlo pro malé díly, provedení B, s prizmou

více informací

Výkresy

Sklíčidlo pro malé díly, provedení B, s prizmou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1D
min.
D
max.
D1

HH1H2L3CADPřís.CenaObjednat
34012-210006B3,5603,2612100628060 418,76 €

Sklíčidlo pro malé díly, provedení C, s vnitřním upínáním

více informací

Výkresy

Sklíčidlo pro malé díly, provedení C, s vnitřním upínáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB1D
min.
D
max.
D1

HH1H2H3H4L3CADPřís.CenaObjednat
34012-312030C6053022120709516260 536,45 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83