|
|
34011Přesné tříčelisťové sklíčidlo ruční upínání s adaptérem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso a čelisti z oceli. Od Ø100 základní těleso z hliníku, čelisti z oceli. Rychloupínací držák z hliníku.Provedení: Základní těleso bez povrchové úpravy, čelisti kalené, bez povrchové úpravy. Od Ø100 základní těleso tvrdý elox, čelisti kalené, bez povrchové úpravy. Rychloupínací držák s tvrdým povrchem.Upozornění:Tato čelisťová sklíčidla jsou určena speciálně pro požadavky, u nichž se vyžaduje nízká upínací síla, avšak vysoká přesnost. K vnitřnímu a vnějšímu upínání kulatých obrobků. Upínání obrobku se uskutečňuje jednoduchým otáčením svěracího kroužku rukou nebo k dodávce přiloženou upínací pákou. Kalené upínací čelisti jsou směrem ven stupňovité a lze je obrátit. Pro obrácení je každá upínací čelist označena dvěma čísly. Číslo směřující na upínací čelisti směrem ven musí souhlasit s číslem na základním tělese.
Čelisťové sklíčidlo D=34 bez ovládacího nářadí. Čelisťové sklíčidlo D=50 s ovládacím nářadím a vždy třemi kolíky (Ø 2 mm) o délce 12 a 18 mm. Čelisťové sklíčidlo D=65 s ovládacím nářadím a vždy třemi kolíky (Ø 2 mm) o délce 12 a 18 mm. Čelisťové sklíčidlo D=100 s ovládacím nářadím a vždy třemi kolíky (Ø 3 mm) o délce 12, 18 a 24 mm. Čelisťové sklíčidlo D=160 s ovládacím nářadím a po třech kolíkách (Ø 4 mm) o délce 18 a 24 mm.
Kolíky lze zasunout na horní straně čelisti a slouží k lepšímu upínání malých dílů. Kolíky lze demontovat.
Obvodová házivost < 0,03 mm Radiální házení < 0,01 mm Opakovatelnost upnutí < 0,01 mm Tříčelisťová sklíčidla lze připojit ke všem (základním) držákům rychloupínačů a vytvořit tak rychloupínací systém. To znamená, že tříčelisťové sklíčidlo lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.Příslušenství:Základové desky 34031. Polohovací stoly 34031-05. Základní držák rychloupínače 33227-05. Základní držák rychloupínače 34006. Základní držák rychloupínače 34021. Křížové stoly 34031-10. Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10. Držák rychloupínače s otočným úhlovým prvkem 34007. Držák rychloupínače, otočný34007-02.Odkaz na výkres:1) Rozměry pro rychloupínací držák 2) Válcový čep StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | D | D1 | D2 | E1 | E2 | E3 | E4 | H | H1 | H2 | L3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
34011-034 | ocel | bez povrchové úpravy | 1-14 | 20-32 | - | - | 60 | 34 | 35 | - | 11-23 | - | - | - | 72,7 | 68,1 | 4,3 | 60 |  | | 1 393,13 € | | 34011-050 | ocel | bez povrchové úpravy | 1-18 | 18-36 | 36-54 | - | 60 | 50 | 52,5 | 11 | 17-35 | 35-53 | - | 7,8 | 55,8 | 46,3 | 4 | 60 |  | | 936,05 € | | 34011-065 | ocel | bez povrchové úpravy | 1-30 | 18-48 | 36-66 | - | 60 | 65 | 66 | 13 | 17-47 | 35-65 | - | 7,8 | 55,8 | 46,3 | 4 | 60 |  | | 957,95 € | | 34011-100 | hliník | tvrdě eloxováno | 1-40 | 28-66 | 48-84 | 68-102 | 60 | 100 | 106 | 18,2 | 20-60 | 40-80 | 60-100 | 9 | 63,2 | 53,2 | 4,5 | 60 |  | | 1 598,41 € | | 34011-160 | hliník | tvrdě eloxováno | 2,5-70 | 42-120 | 100-160 | - | 60 | 160 | 164 | 35 | 38-100 | 90-160 | - | 20 | 98,5 | 72,8 | 10 | 60 |  | | 2 575,52 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|