Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pinola z hliníku.
Hroty z oceli.
Provedení: Pinola, s tvrdým povrchem.
Hroty, nitrokarbonizovány.
Upozornění:Pinola se skládá ze dvou polovin s pevným a pohyblivým hrotem. Pohyblivý držák je odpružený a aretovatelný. Hroty lze podle potřeby vyměnit (hroty pro pinoly 34024-01).
Vhodné pro T-drážky rychlovýměnného paletového systému 34022 ..
.
D min. a D max. se vztahují na měřený obrobek.
Příslušenství:Hroty 34024-01.
Rychlovýměnný paletový systém 34022.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34024_Datasheet_32620_Pinoly_z_hlin_ku_s_v_kou_hrotu_12_mm--cs 227 kB

Výkresy

Pinoly z hliníku 
s výškou hrotu 12 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2B3B4B5D
min.
D
max.
D1

D2D3HH1H2H3H4LL1L2CADPřís.CenaObjednat
34024-1120345311345102201212,51515122335,71,544356,515 572,03 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83